17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプR/LX123-070

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプR/LX123-070

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LX123J16-2525B-070

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
高いクランプ剛性の倣い加工用シャンクホルダ。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
倣い加工用に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
溝入れ / 倣い / 横送り
最大溝深さ(mm)
16
勝手
シャンク高さ(mm)
25
トラスココード
-
締付けトルク(N・m)
5
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト