17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 油穴(オイルホール)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ファインボーリングヘッド コロマントキャプト/HSK

ファインボーリングヘッド コロマントキャプト/HSK
通常単価(税別)
118,000136,580
税込単価
129,800150,238
通常出荷日:1日目~3日目

サンドビック 内径用ホルダ ファインボーリングヘッド コロマントキャプト/HSK

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

油穴(オイルホール)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
12
1個
12
1個
-
16
1個
-
20
1個
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,580
( 150,238 )
1日目
132,000
( 145,200 )
1日目
132,000
( 145,200 )
3日目
132,000
( 145,200 )
1日目
118,000
( 129,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンドビック 内径用ホルダ ファインボーリングヘッド コロマントキャプト/HSK

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインボーリングヘッド コロマントキャプト/HSKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインボーリングヘッド コロマントキャプト/HSK
ボーリングバー C-SJZC型 超硬防振バー(引き加工)
内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー TBUR
内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP
メーカーサンドビック京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格118,000-27,67126,50314,460 -5,365 -63,307
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 引き内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)ISO規格外ISO規格外E(75°ひし形)ISO規格外D(55°ひし形)
最小加工径(mm)36.5325.5532

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング