17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DWLNR/L

コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DWLNR/L
通常単価(税別)
42,56249,100
税込単価
46,81854,010
通常出荷日:1日目~3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
27
-
1個
33
-
1個
27
-
1個
33
608-9411
1個
33
-
1個
33
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,900
( 48,290 )
1日目
43,900
( 48,290 )
3日目
43,900
( 48,290 )
1日目
42,562
( 46,818 )
3日目
49,100
( 54,010 )
1日目
49,100
( 54,010 )
3日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DWLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DWLNR/L
内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SVQBR/L
内径用ホルダ TungCap C-PCLNR/L-IN-CHP
内径用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN-CHP
内径・端面切削(P形、レバーロック式) C-PCLNR/L
内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格42,562-38,766 -63,30763,30732,568 -32,481
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状W(六角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
切込み角L:95°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト