17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロボアXLファインボーリング工具 工具セット ブリッジによる組付け 825/826-TC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コロボアXLファインボーリング工具 工具セット ブリッジによる組付け 825/826-TC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

825-395TC11

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴
適合チップ形状
T(三角形)
切込み角
ISO規格外
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
298
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト