17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロボア825用カートリッジ A

通常単価(税別)
15,800
税込単価
17,380
通常出荷日:3日目

大径ファインボーリング用第一推奨CoroBore?825用カートリッジ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
610-5416
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,800
( 17,380 )
3日目
15,800
( 17,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

大径ファインボーリング用第一推奨CoroBore?825用カートリッジ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロボア825用カートリッジ Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロボア825用カートリッジ A
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
E-SDZC-A型E-SDZC-A型 超硬防振バー(引き加工)
E-SVUC(B)-A型 超硬防振バー(倣い加工)
メーカーサンドビック京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格15,80033,432 -48,897 -36,648 -36,167 -42,301 -
通常出荷日3日目3日目〜2日目2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い-内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
勝手
切込み角ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)-U:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング