ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC SL-SVLBR-32-16-QC
通常単価(税別)
43,500
税込単価
47,850
通常出荷日:3日目

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SL-SVLBR-32-16-QC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-SVLBR-32-16-QCの仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状
V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ5°(B)
勝手
切込み角
L:95°(オフセットあり)
シャンク径(mm)
32

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SL-SVLBR-32-16-QC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,500
( 47,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QCの型番SL-SVLBR-32-16-QCのページです。 型番SL-SVLBR-32-16-QCに関する仕様情報を記載しております。
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SCLCR-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDXCR-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-X-QC
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック京セラタンガロイ
通常価格43,50043,50043,50041,66834,880 -39,060
通常出荷日3日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外J:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング