17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DSKNR/L

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DSKNR/L
通常単価(税別)
75,800
税込単価
83,380
通常出荷日:1日目~3日目

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,800
( 83,380 )
1日目
75,800
( 83,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DSKNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DSKNR/L
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DVUNR/L-X
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SCLCR-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDXCR-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-X-QC
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格75,80075,80043,50043,50041,66871,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 引き内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
切込み角ISO規格外J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
シャンク径(mm)808032323216

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング