ツール用品技術窓口

確定しました

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DDUNR/L-X

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DDUNR/L-X 570-DDUNR-80-15X
通常単価(税別)
75,800
税込単価
83,380
通常出荷日:3日目

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

570-DDUNR-80-15X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

570-DDUNR-80-15Xの仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴 / 倣い / 引き
適合チップ形状
D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
シャンク径(mm)
80

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
570-DDUNR-80-15X

勝手

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,800
( 83,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DDUNR/L-Xの型番570-DDUNR-80-15Xのページです。 型番570-DDUNR-80-15Xに関する仕様情報を記載しております。
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DDUNR/L-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DDUNR/L-X
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド 570-DVUNR/L-X
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-X-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SCLCR-QC
コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDXCR-QC
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格75,80075,80041,66843,50043,50071,000
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外J:93°(オフセットあり)
シャンク径(mm)808032323216

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング