17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロターンSL 570型カッティングヘッド(ひし形55°) 570-SDXCR/L

コロターンSL 570型カッティングヘッド(ひし形55°) 570-SDXCR/L
通常単価(税別)
38,20039,700
税込単価
42,02043,670
通常出荷日:3日目

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
40
32
1個
50
40
1個
40
32
1個
50
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,200
( 42,020 )
3日目
39,700
( 43,670 )
3日目
38,200
( 42,020 )
3日目
39,700
( 43,670 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL 570型カッティングヘッド(ひし形55°) 570-SDXCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL 570型カッティングヘッド(ひし形55°) 570-SDXCR/L
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-SDXCR/L-H
コロターンHP SLカッティングヘッド TR-SL-D13UCR/L-HP
コロターンHP SLカッティングヘッド TR-SL-V13LBR/L-HP
メーカーサンドビックタンガロイサンドビックサンドビック
通常価格38,200-28,630 -49,700 -48,179 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い / 引き
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
切込み角ISO規格外ISO規格外J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト