17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロターンHP SLカッティングヘッド TR-SL-D13XCR/L-HP

コロターンHP SLカッティングヘッド TR-SL-D13XCR/L-HP
通常単価(税別)
48,17951,600
税込単価
52,99756,760
通常出荷日:1日目~3日目

CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
45
32
1個
50
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,179
( 52,997 )
1日目
51,600
( 56,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンHP SLカッティングヘッド TR-SL-D13XCR/L-HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンHP SLカッティングヘッド TR-SL-D13XCR/L-HP
SEC-ボーリングバイト D-SCLP型(防振)
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-SVUB型
スマートダンパー 交換式ヘッド SDB-DTFN型
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
メーカーサンドビック住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ
通常価格48,179-27,800 -23,869 -27,659 -41,83540,742
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
勝手
切込み角ISO規格外L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)F:90°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング