17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

T-MaxP 内径ボーリングバイト PSKNR/L

T-MaxP 内径ボーリングバイト PSKNR/L
通常単価(税別)
56,60080,300
税込単価
62,26088,330
通常出荷日:1日目~3日目

中~大型部品まで対応する一般旋削用の第一推奨チップはすべての加工領域に対応したブレーカと材種

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
32
35
23
1個
40
34
30
1個
40
34
30
1個
50
34
37
1個
63
40
47
1個
63
40
47
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,600
( 62,260 )
3日目
59,200
( 65,120 )
1日目
59,200
( 65,120 )
1日目
66,000
( 72,600 )
1日目
80,300
( 88,330 )
1日目
80,300
( 88,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

中~大型部品まで対応する一般旋削用の第一推奨
チップはすべての加工領域に対応したブレーカと材種

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-MaxP 内径ボーリングバイト PSKNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-MaxP 内径ボーリングバイト PSKNR/L
P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L
内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形
内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形
内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形
内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格56,600-32,638 -17,749 -12,274 -24,097 -17,749 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)
切込み角ISO規格外K:75°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング