17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト S..CTFPR/L

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト S..CTFPR/L
通常単価(税別)
17,05523,955
税込単価
18,76126,351
通常出荷日:1日目~7日目

高い生産性、高品質、高能率を実現する旋削加工用ボーリングバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
S25TCTFPR16内径・通し穴/倣いT(三角形)ポジ11度(P)ISO規格外32mm49~10025mm
S16RCTFPL11内径・通し穴/倣いT(三角形)ポジ11度(P)ISO規格外20mm32.5~6416mm
S16RCTFPR11内径・通し穴/倣いT(三角形)ポジ11度(P)ISO規格外20mm32.5~6416mm
S25TCTFPL16内径・通し穴/倣いT(三角形)ポジ11度(P)ISO規格外32mm49~10025mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
32.5~64
16
128-6218
10
1個
20
32.5~64
16
128-6200
10
1個
32
49~100
25
128-6609
10
1個
32
49~100
25
128-6595
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,055
( 18,761 )
1日目
17,055
( 18,761 )
7日目
23,955
( 26,351 )
1日目
23,955
( 26,351 )
7日目

詳細情報

基本情報

高い生産性、高品質、高能率を実現する旋削加工用ボーリングバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト S..CTFPR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト S..CTFPR/L
端面加工用バイト CTFPR/L形
SEC-ボーリングバイト S-SDUC型
SEC-ボーリングバイト S-PCLN型
SEC-ボーリングバイト S-SDQC型
SEC-ボーリングバイト S-PDUN型
メーカーサンドビックタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格17,055-13,730 -10,940 -24,360 -10,940 -21,236 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外F:90°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外U:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング