ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/L

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/L S40V-CTFPR22
通常単価(税別)
38,600
税込単価
42,460
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用ボーリングバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

S40V-CTFPR22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S40V-CTFPR22の仕様・寸法情報

加工用途
内径・通し穴
適合チップ形状
T(三角形)
勝手
切込み角
ISO規格外
突き出し長さ(L/D)
80/160
シャンク径(mm)
40

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
S40V-CTFPR22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,600
( 42,460 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用ボーリングバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/Lの型番S40V-CTFPR22のページです。 型番S40V-CTFPR22に関する仕様情報を記載しております。
T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max S 旋削加工用ボーリングバイト CTFPR/L
SEC-ボーリングバイト S-EDUN型
SEC-ボーリングバイト S-ESKN型
SEC-ボーリングバイト S-EDZN型
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
メーカーサンドビック住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格38,60019,757 -19,797 -22,044 -27,542 -30,953 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
勝手
切込み角ISO規格外U:93°(オフセットあり)K:75°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
突き出し長さ(L/D)80/16033388

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング