ツール用品技術窓口

確定しました

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR QS-SDJCR1212E07
通常単価(税別)
15,900
税込単価
17,490
通常出荷日:3日目

サンドビック 外径用ホルダ 小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

QS-SDJCR1212E07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QS-SDJCR1212E07の仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い
適合チップ形状
D(55°ひし形)
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
シャンク高さ(mm)
12
シャンク幅(mm)
12

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
QS-SDJCR1212E07

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
12
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900
( 17,490 )
3日目

詳細情報

基本情報

サンドビック 外径用ホルダ 小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCRの型番QS-SDJCR1212E07のページです。 型番QS-SDJCR1212E07に関する仕様情報を記載しております。
小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR
SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト
RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト
RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト
メーカーサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルサンドビック三菱マテリアル
通常価格15,90014,740 -8,060 -8,840 -12,96514,300 -
通常出荷日3日目4日目3日目〜在庫品1日目〜1日目3日目〜
加工用途外径 / 倣い外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い / 後引き外径 / 端面
適合チップ形状D(55°ひし形)S(四角形)R(円形)R(円形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
勝手なしなしなし
切込み角J:93°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)ISO規格外ISO規格外N:63°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング