17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MSSNR/L

外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MSSNR/L
通常単価(税別)
14,40025,900
税込単価
15,84028,490
通常出荷日:1日目~3日目

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
40
40
1個
25
25
1個
40
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,900
( 28,490 )
1日目
14,400
( 15,840 )
3日目
25,900
( 28,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MSSNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MSSNR/L
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格14,400-13,283 -11,925 -30,109 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 面取り外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)T(三角形)S(四角形)R(円形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)ISO規格外
クランプ方式二重クランプ(M)二重クランプ(M)ISO規格外ダブルクランプ(D)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング