ツール用品技術窓口

確定しました

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S TR-D13NCN1616-K-S
通常単価(税別)
12,965
税込単価
14,262
通常出荷日:1日目

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

TR-D13NCN1616-K-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-D13NCN1616-K-Sの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い / 後引き
適合チップ形状
D(55°ひし形)
勝手
なし
切込み角
N:63°(オフセットなし)
シャンク高さ(mm)
16
シャンク幅(mm)
16

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TR-D13NCN1616-K-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,965
( 14,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-Sの型番TR-D13NCN1616-K-Sのページです。 型番TR-D13NCN1616-K-Sに関する仕様情報を記載しております。
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L
外径加工用バイト ポジ/Y軸加工用スクリューオン式 QC12-JSCL2CR-Y
J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L
スミボロン丸チップバイト PRDC型
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格12,96512,050 -12,050 -17,1607,870 -12,637
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途外径 / 倣い / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面外径
適合チップ形状D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)R(円形)
勝手なしなし--なし
切込み角N:63°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)
シャンク高さ(mm)16--12-32

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング