17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L
通常単価(税別)
11,90018,700
税込単価
13,09020,570
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
DWLNL3225P08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)32mm25mm
DWLNL2020K06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)20mm20mm
DWLNR1616H06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)16mm16mm
DWLNL2525M06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)25mm25mm
DWLNR3232P08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)32mm32mm
DWLNL3232P08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)32mm32mm
DWLNL1616H06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)16mm16mm
DWLNR2020K08外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)20mm20mm
DWLNR2020K06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)20mm20mm
DWLNR2525M06外径/端面W(六角形)ネガ0°(N)L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)25mm25mm

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
16
16
-
1個
20
20
-
1個
25
25
-
1個
32
25
-
1個
32
32
609-7138
1個
16
16
-
1個
20
20
-
1個
20
20
-
1個
25
25
570-7773
1個
32
32
609-7154
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
3日目
13,700
( 15,070 )
3日目
14,400
( 15,840 )
3日目
15,400
( 16,940 )
3日目
18,700
( 20,570 )
3日目
12,300
( 13,530 )
3日目
13,700
( 15,070 )
3日目
13,200
( 14,520 )
3日目
14,400
( 15,840 )
3日目
18,700
( 20,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PSSNR/L-HP
メーカーサンドビックサンドビック
通常価格11,900-47,200 -
通常出荷日1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い / 面取り
適合チップ形状W(六角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角L:95°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)
クランプ方式ダブルクランプ(D)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング