17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DVVNN

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DVVNN
通常単価(税別)
19,00031,200
税込単価
20,90034,320
通常出荷日:3日目

【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
32
25
1個
32
32
1個
40
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,000
( 20,900 )
3日目
25,257
( 27,783 )
3日目
31,200
( 34,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DVVNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DVVNN
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A
RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト
RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト
T-Max P 外径用ネガ・シャンクバイト
ダブルクランプ式バイト C-ATEON-CHP
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアルサンドビックタンガロイ
通常価格19,000-38,462 -8,060 -8,840 -33,023 -99,429
通常出荷日3日目1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途外径 / 倣い / 面取り / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い / 後引き
適合チップ形状V(35°ひし形)R(円形)R(円形)R(円形)T(三角形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなし
切込み角V:72.5°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外ISO規格外ISO規格外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング