ツール用品技術窓口

【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの...
詳細を確認| 型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ | シャンク幅 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTGNL2020K16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ダブルクランプ(D) | 20mm | 20mm | 1.7 Nm |
| DTGNL2525M16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ダブルクランプ(D) | 25mm | 25mm | 1.7 Nm |
| DTGNL2525M22 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ダブルクランプ(D) | 25mm | 25mm | 3.9 Nm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,700円 ( 15,070円 ) | 3日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 3日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 3日目 |
【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
外径加工用バイト ETGNR/L形
5通常価格(税別):5,770円~

三菱マテリアル
CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト
5通常価格(税別):7,839円~

京セラ
スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)
4通常価格(税別):6,980円~

タンガロイ
外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形
0通常価格(税別):7,740円~

三菱マテリアル
VN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 MPバイト
0通常価格(税別):10,660円~

住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト DDHN型
0通常価格(税別):7,980円~

住友電工ハードメタル
SEC-70型バイト PCBN型
0通常価格(税別):7,530円~

住友電工ハードメタル
SEC-70型バイト PSSN型(勝手:右)
0通常価格(税別):7,530円~

住友電工ハードメタル
SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)
0通常価格(税別):7,530円~