17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 勝手

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L
通常単価(税別)
13,70018,726
税込単価
15,07020,599
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
20
20
-
1個
32
25
-
1個
32
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,700
( 15,070 )
3日目
15,900
( 17,490 )
3日目
18,726
( 20,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PSSNR/L-HP
メーカーサンドビックサンドビック
通常価格13,700-47,200 -
通常出荷日1日目〜1日目〜
加工用途端面外径 / 端面 / 倣い / 面取り
適合チップ形状T(三角形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外S:45°(オフセットあり)
クランプ方式ダブルクランプ(D)ピンロック(P)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング