17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DCLNR/L

通常単価(税別)
11,97514,400
税込単価
13,17315,840
通常出荷日:1日目~3日目

サンドビック 外径用ホルダ 外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブ...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
16
16
-
1個
16
16
-
1個
20
20
-
1個
25
25
-
1個
25
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,975
( 13,173 )
1日目
12,300
( 13,530 )
3日目
13,700
( 15,070 )
1日目
14,400
( 15,840 )
3日目
14,400
( 15,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンドビック 外径用ホルダ 外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DCLNR/L

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DCLNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DCLNR/L
外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PSSNR/L-HP
メーカーサンドビックタンガロイサンドビック
通常価格11,975-11,170 -47,200 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜
加工用途外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い / 面取り
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)
クランプ方式ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ピンロック(P)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング