17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/L

通常単価(税別)
13,20018,700
税込単価
14,52020,570
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出し...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

  • シャンク幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

最小発注数量
25
25
-
1個
32
32
-
1個
20
20
-
1個
25
25
-
1個
25
25
-
1個
32
25
-
1個
32
32
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目
13,200
( 14,520 )
3日目
14,400
( 15,840 )
3日目
14,400
( 15,840 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
18,700
( 20,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しができます。
・外径旋削・ネガチップ対応
・荒加工から仕上げ加工まで対応

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト T-Max P レバークランプ PDJNR/L
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L
外径旋削 シャンクバイト T-Max P ウェッジクランプ MTJNR/L
外径加工用ホルダ PDJNR/L
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイ
通常価格13,200-11,900 -7,810 -13,200 -7,810 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 倣い / 面取り外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
クランプ方式ISO規格外ISO規格外ピンロック(P)二重クランプ(M)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング