17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PSDNN-50/60/80

外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PSDNN-50/60/80
通常単価(税別)
31,50043,600
税込単価
34,65047,960
通常出荷日:1日目~3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,500
( 34,650 )
1日目
35,000
( 38,500 )
3日目
35,000
( 38,500 )
1日目
35,000
( 38,500 )
3日目
43,600
( 47,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PSDNN-50/60/80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PSDNN-50/60/80
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A
外径・面取り加工用バイト PSDNN形
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SDUCL-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SCLCL-CHP
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格31,500-38,462 -8,342 -11,925 -45,63445,634
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途外径外径 / 倣い外径 / 面取り外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)R(円形)S(四角形)S(四角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなし
切込み角S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング