17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVVNN

サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVVNN
通常単価(税別)
31,50041,767
税込単価
34,65045,944
通常出荷日:1日目~3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,500
( 34,650 )
3日目
35,000
( 38,500 )
3日目
40,200
( 44,220 )
3日目
41,767
( 45,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVVNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVVNN
シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A
P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN
T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN
外径加工用スリーブホルダ S-SDUC型(外径・倣い加工用)
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格31,500-11,900 -38,462 -13,000 -9,640 -19,600 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目2日目〜
加工用途外径 / 倣い / 後引き外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)S(四角形)R(円形)R(円形)R(円形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)-
勝手なしなしなしなしなし
切込み角V:72.5°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング