17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4
通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:1日目~3日目

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
25
1個
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
1日目
21,900
( 24,090 )
3日目

詳細情報

基本情報

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4
サンドビック T-Max 旋削加工用カッティングユニット RCダブルクランプ CSDNN -4
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN
外径旋削ネガチップ用 コロマントキャプト カッティングユニット C-PRDCN-25A
SABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビック京セラ京セラ
通常価格21,90035,000 -10,810 -38,462 -10,560 -10,520 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目2日目
加工用途外径外径 / 後引き外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 後引き外径 / 後引き
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)S(四角形)R(円形)ISO規格外ISO規格外
勝手なしなしなしなし
切込み角S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)S:45°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)ピンロック(P)スクリューオン(S)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング