17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CCLNR/L -4

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  CCLNR/L -4
通常単価(税別)
21,90026,077
税込単価
24,09028,685
通常出荷日:1日目

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
32
25
1個
32
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
1日目
26,077
( 28,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CCLNR/L -4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CCLNR/L -4
ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L
メーカーサンドビックタンガロイ
通常価格21,900-15,700 -
通常出荷日1日目1日目
加工用途外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)ダブルクランプ(D)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング