ツール用品技術窓口

確定しました

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDNCN-S

外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDNCN-S SDNCN1010K07-S
通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:1日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SDNCN1010K07-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDNCN1010K07-Sの仕様・寸法情報

加工用途
外径 / 倣い / 後引き
適合チップ形状
D(55°ひし形)
勝手
なし
切込み角
ISO規格外
シャンク高さ(mm)
10
シャンク幅(mm)
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SDNCN1010K07-S

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDNCN-Sの型番SDNCN1010K07-Sのページです。 型番SDNCN1010K07-Sに関する仕様情報を記載しております。
外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDNCN-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDNCN-S
サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCN
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP
S...SCLC型(外径・端面加工)
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイ京セラ
通常価格13,30031,500 -10,317 -12,96570,96319,555 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目2日目
加工用途外径 / 倣い / 後引き外径 / 面取り / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い / 後引き外径外径 / 端面
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
勝手なしなしなしなしなし
切込み角ISO規格外ISO規格外N:63°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング