17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDJCR/L

外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDJCR/L
通常単価(税別)
15,41515,900
税込単価
16,95717,490
通常出荷日:1日目~3日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
12
12
1個
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,415
( 16,957 )
1日目
15,900
( 17,490 )
3日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDJCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDJCR/L
外径加工用バイト SDJCR/L形
サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCN
メーカーサンドビックタンガロイサンドビック
通常価格15,415-10,298 -31,500 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り / 後引き
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング