17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

シャンクバイト セラミックチップ用コロターンRCダブルクランプ DCLNR/L -2

シャンクバイト セラミックチップ用コロターンRCダブルクランプ  DCLNR/L -2
通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:1日目~3日目

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工安定した確実なクランプ

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
25
1個
32
1個
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
3日目
21,900
( 24,090 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工
安定した確実なクランプ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャンクバイト セラミックチップ用コロターンRCダブルクランプ DCLNR/L -2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャンクバイト セラミックチップ用コロターンRCダブルクランプ DCLNR/L -2
外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形
外径加工用バイト ダブルクランプ式 ATXOR/L
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PSSNR/L-HP
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-AVQNR/L
外径加工用バイト ダブルクランプ式 C-ADQNR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格21,90011,170 -9,490 -47,200 -24,02024,020
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
加工用途外径外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 倣い / 面取り外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)S(四角形)ISO規格外D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ISO規格外ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外S:45°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外
クランプ方式ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)ピンロック(P)ダブルクランプ(D)ダブルクランプ(D)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング