17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/L

コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/L
通常単価(税別)
31,50035,000
税込単価
34,65038,500
通常出荷日:1日目~3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,500
( 34,650 )
3日目
31,500
( 34,650 )
1日目
35,000
( 38,500 )
1日目
35,000
( 38,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/L
M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L
内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L
M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)
コロマントキャプト カッティングヘッド セラミックチップ用コロターン CCLNR/L-4
コロマントキャプト カッティングヘッド セラミックチップ用コロターン CDJNR/L-15-4
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイ三菱マテリアルサンドビックサンドビック
通常価格31,500-24,75024,75062,63837,294 -41,568 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
加工用途倣い内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い端面・止まり穴倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)C(80°ひし形)ISO規格外W(六角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
切込み角J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
クランプ方式二重クランプ(M)二重クランプ(M)ISO規格外ダブルクランプ(D)クランプオン(C)クランプオン(C)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング