17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSCR/L

コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSCR/L
通常単価(税別)
41,56843,500
税込単価
45,72547,850
通常出荷日:1日目~3日目

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,568
( 45,725 )
1日目
43,500
( 47,850 )
3日目
41,568
( 45,725 )
1日目
43,500
( 47,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

コロマントキャプトは独特なポリゴン形状を持つ独自のカップリング
旋盤のクイックチェンジ化によりユーザー様の生産性の向上に大きく寄与

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSCR/L
コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRSNR/L
コロマントキャプト カッティングヘッド T-Max セラミック トップクランプ CRDCN
コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/L
コロマントキャプト カッティングヘッド セラミックチップ用コロターン CCLNR/L-4
コロマントキャプト カッティングヘッド セラミックチップ用コロターン CDJNR/L-15-4
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格41,568-37,294 -43,50031,500 -37,294 -41,568 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
適合チップ形状R(円形)R(円形)R(円形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)二重クランプ(M)クランプオン(C)クランプオン(C)

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング