ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロターン107 旋削加工用カッティングユニット C-SVVBN

コロターン107 旋削加工用カッティングユニット C-SVVBN C5-SVVBN-00060-16
通常単価(税別)
42,300
税込単価
46,530
通常出荷日:3日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

C5-SVVBN-00060-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C5-SVVBN-00060-16の仕様・寸法情報

適合チップ形状
V(35°ひし形)
勝手
なし
切込み角
V:72.5°(オフセットなし)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
C5-SVVBN-00060-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,300
( 46,530 )
3日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターン107 旋削加工用カッティングユニット C-SVVBNの型番C5-SVVBN-00060-16のページです。 型番C5-SVVBN-00060-16に関する仕様情報を記載しております。
コロターン107 旋削加工用カッティングユニット C-SVVBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターン107 旋削加工用カッティングユニット C-SVVBN
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-PSDNN
重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/L
穴あけ・旋削加工用複合ソリッドバー TBMFR07
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格42,30035,00038,462 -41,7678,658 -27,542 -
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目2日目1日目〜
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)S(四角形)ISO規格外C(80°ひし形)
勝手なしなし
切込み角V:72.5°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング