17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L

T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L
通常単価(税別)
21,900
税込単価
24,090
通常出荷日:1日目

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max  旋削加工用シャンクバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

最小発注数量
25
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900
( 24,090 )
1日目
21,900
( 24,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max  旋削加工用シャンクバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max 旋削加工用シャンクバイト CTGNR/L
ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L
外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形
外径加工用バイト スクリューオン式 STXCR/L-CHP-MC
背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L
レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格21,90020,30011,76021,8309,640 -8,180
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)L(90°長方形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
切込み角ISO規格外B:75°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)スクリューオン(S)二重クランプ(M)スクリューオン(S)ISO規格外ピンロック(P)
シャンク幅(mm)254025251620

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング