ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9 L136.9-10-06
通常単価(税別)
17,300
税込単価
19,030
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用シャンクバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

L136.9-10-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L136.9-10-06の仕様・寸法情報

勝手
切込み角
ISO規格外
シャンク高さ(mm)
9
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
L136.9-10-06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用シャンクバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9の型番L136.9-10-06のページです。 型番L136.9-10-06に関する仕様情報を記載しております。
T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9
小内径ボーリング システムバー VNBX-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQBR/L
メーカーサンドビック京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格17,3002,264 -41,83541,83540,74240,742
通常出荷日3日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
勝手
切込み角ISO規格外-U:93°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外ISO規格外
シャンク高さ(mm)9-23231818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング