ツール用品技術窓口

確定しました

  • 勝手

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L CTGPR3225P16-ID
通常単価(税別)
21,177
税込単価
23,295
通常出荷日:1日目

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用シャンクバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

CTGPR3225P16-ID
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTGPR3225P16-IDの仕様・寸法情報

加工用途
外径
適合チップ形状
T(三角形)
勝手
切込み角
ISO規格外
クランプ方式
クランプオン(C)
シャンク高さ(mm)
32
シャンク幅(mm)
25
-
-

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
CTGPL1616H11外径T(三角形)ISO規格外クランプオン(C)16mm16mm
CTGPR3225P16-ID外径T(三角形)ISO規格外クランプオン(C)32mm25mm
CTGPR2020K11外径T(三角形)ISO規格外クランプオン(C)20mm20mm
CTGPR1010E09外径T(三角形)ISO規格外クランプオン(C)10mm10mm
CTGPL2525M16外径T(三角形)ISO規格外クランプオン(C)25mm25mm

型番リスト

表示件数
型番
CTGPR3225P16-ID

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
32
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,177
( 23,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用シャンクバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/Lの型番CTGPR3225P16-IDのページです。 型番CTGPR3225P16-IDに関する仕様情報を記載しております。
T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTGPR/L
サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDRSNR/L
サンドビック T-Max 旋削加工用カッティングユニット RCダブルクランプ CSDNN -4
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイ
通常価格21,17730,109 -35,000 -10,590 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 端面 / 倣い外径 / 後引き外径
適合チップ形状T(三角形)R(円形)S(四角形)T(三角形)
切込み角ISO規格外ISO規格外S:45°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)ダブルクランプ(D)クランプオン(C)クランプオン(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング