ツール用品技術窓口

確定しました

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35 R170.35-4025-15
通常単価(税別)
20,914
税込単価
23,005
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max P 旋削加工用シャンクバイト

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

R170.35-4025-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R170.35-4025-15の仕様・寸法情報

適合チップ形状
V(35°ひし形)
勝手
切込み角
J:93°(オフセットあり)
シャンク高さ(mm)
40
シャンク幅(mm)
25
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
R170.35-4025-15

適合チップ形状

勝手

最小発注数量
V(35°ひし形)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,914
( 23,005 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max P 旋削加工用シャンクバイト

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35の型番R170.35-4025-15のページです。 型番R170.35-4025-15に関する仕様情報を記載しております。
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max P 旋削加工用シャンクバイト R/L170.35
PCLN R/L 外径・端面加工
ターンテックT形 スクリューオン式 TLBNR/L
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形
外径加工用バイト スクリューオン式 STXCR/L-CHP-MC
メーカーサンドビック京セラタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格20,9149,73421,76112,96512,58823,364
通常出荷日3日目2日目1日目1日目3日目1日目
切込み角J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)ISO規格外
シャンク高さ(mm)403240162525
シャンク幅(mm)253240162525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング