17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C3-MVJNR/L

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C3-MVJNR/L
通常単価(税別)
30,10931,500
税込単価
33,12034,650
通常出荷日:1日目

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズカッティングユニット

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,109
( 33,120 )
1日目
31,500
( 34,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズカッティングユニット

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C3-MVJNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C3-MVJNR/L
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
コロマントキャプト カッティングユニット T-Max M トップクランプ MVJNR/L
カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTSNR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格30,109-35,00031,500 -21,375 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目
加工用途倣い端面・止まり穴倣い内径・通し穴
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング