17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • チップ厚さS(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

    ~mm
  • チップサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フライス加工用チップ_TPMN

フライス加工用チップ_TPMN
通常単価(税別)
8971,332
税込単価
9871,465
通常出荷日:3日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材チップ厚さSチップサイズ
TPMN160308-SMAT(正三角形)3P(11°)3.18mm16
TPMN160308-235T(正三角形)3P(11°)3.18mm16
TPMN220412-SMAT(正三角形)3P(11°)4.76mm22

型番リスト

表示件数

チップ厚さS

(mm)

詳細材質

チップサイズ

最小発注数量
3.18
235
16
10個
3.18
SMA
16
10個
4.76
SMA
22
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
3日目
897
( 987 )
3日目
1,332
( 1,465 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フライス加工用チップ_TPMNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス加工用チップ_TPMN
カッタ用インサート TPMN○○○
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
フライスカッターXMRシリーズ用チップ
フライス切削用インサートSNKF
フライスカッターBMR03シリーズ用チップ
メーカーサンドビック三菱マテリアルダイジェット株洲工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)株洲工具
通常価格897-776 -17,7446731,0011,307 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目3日目3日目3日目〜
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)その他S(正方形)S(正方形)その他
逃げ角P(11°)P(11°)その他D(15°)N(0°)その他
被削材鋼 / ステンレス鋼非鉄金属鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数3314その他2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング