ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内接円径iC(mm)

    ~mm
  • チップ厚さS(mm)

    ~mm
  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • チップサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フライス加工用チップ SPMN

フライス加工用チップ SPMN SPMN120308-235
通常単価(税別)
1,479
税込単価
1,627
通常出荷日:3日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

型番:

SPMN120308-235
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPMN120308-235の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
P(11°)
被削材
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数
4
内接円径iC(mm)
0.5
チップ厚さS(mm)
3.18
コーナーR(mm)
0.8
詳細材質
235
最大切り込みAp(mm)
9
チップ勝手
勝手なし
チップサイズ
12
チップタイプ
N
チップ厚さS公差
±0.13
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SPMN120308-235

内接円径iC

(mm)

チップ厚さS

(mm)

コーナーR

(mm)

チップサイズ

最小発注数量
0.5
3.18
0.8
12
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
3日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フライス加工用チップ SPMNの型番SPMN120308-235のページです。 型番SPMN120308-235に関する仕様情報を記載しております。
フライス加工用チップ SPMNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス加工用チップ SPMN
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックダイジェット
通常価格1,4796,49011,050 -11,65611,65617,744
通常出荷日3日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)S(正方形)その他T(正三角形)T(正三角形)その他
逃げ角P(11°)16°その他その他その他その他
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金非鉄金属
利用可能コーナー数446331
詳細材質235GC6190GC1025GC1105GC1105-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト