17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • 寸法la(mm)

    ~mm
  • 寸法DC(mm)

    ~mm
  • チップサイズ

    ~mm
  • 寸法ar max(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 9日以内

コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM

コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
通常単価(税別)
11,05015,400
税込単価
12,15516,940
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】コロミル327用チップ。高精度溝用のシャープな刃先です。あらゆる被削材に対応します。フライスで...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

コーナーR

(mm)

寸法la

(mm)

寸法DC

(mm)

チップサイズ

寸法ar max

(mm)

寸法l1

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.1
1.5
17.7
09
3.5
5.75
10
2個
0.2
2
17.7
09
3.5
5.75
10
2個
0.2
2.5
17.7
09
3.5
5.75
10
2個
0.2
3
17.7
09
3.5
5.75
10
2個
0.1
1.5
27.7
12
6.5
6.2
-
1個
0.2
2
27.7
12
6.5
6.2
-
1個
0.2
2.5
27.7
12
6.5
6.2
-
1個
0.2
3
27.7
12
6.5
6.25
-
1個
0.2
4.0
27.7
12
6.5
6.25
-
1個
0.2
3
34.7
14
10.0
6.25
10
1個
0.2
2.5
34.7
14
10.0
6.25
10
1個
0.2
2
34.7
14
10.0
6.25
10
1個
0.1
1.5
34.7
14
10.0
6.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
9日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,023
( 13,225 )
3日目
12,023
( 13,225 )
3日目
12,023
( 13,225 )
3日目
11,050
( 12,155 )
3日目
11,050
( 12,155 )
3日目
15,400
( 16,940 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コロミル327用チップ。
高精度溝用のシャープな刃先です。
あらゆる被削材に対応します。
フライスでの溝入れ加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
フライス切削用インサートAPLX-R
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格11,050-11,6566,49011,6561,275
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目
形状(型番頭文字)その他T(正三角形)S(正方形)T(正三角形)A(85°平行四辺形)
逃げ角その他その他16°その他P(11°)
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数63432
詳細材質GC1025GC1105GC6190GC1105-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング