17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大回転数nmax

    ~mm
  • 接続径(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ブレード加工用 600-Q 円筒シャンク

ブレード加工用 600-Q 円筒シャンク
通常単価(税別)
50,50059,900
税込単価
55,55065,890
通常出荷日:3日目

幅広い加工用途に対応する丸チップ倣いフライスカッターCoroMill? 600ポジ軸方向の切刃角による...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大回転数nmax

接続径

(mm)

質量

(kg)

仕様

刃配布

最大加工径

(mm)

工具径

(mm)

最小発注数量
150
25
3
22300
25
0.5
クーラントセンタースルー、すくい面接触部の加工径:15mm
不等分割
25
15
1個
190
32
4
17400
32
1.1
クーラントセンタースルー、すくい面接触部の加工径:22mm
等分割
32
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,500
( 55,550 )
3日目
59,900
( 65,890 )
3日目

詳細情報

基本情報

幅広い加工用途に対応する丸チップ倣いフライスカッターCoroMill? 600
ポジ軸方向の切刃角による丸チップコンセプト

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレード加工用 600-Q 円筒シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレード加工用 600-Q 円筒シャンク
アルファ90(シャンク)SE90形
SEC-ウェーブボール(仕上げ加工用) WBMF1000型
高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11
ねじ止め式高送り加工用ボアタイプカッタ TXWX06
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
メーカーサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格50,500-43,522 -14,040 -18,982 -43,170 -46,852 -
通常出荷日3日目2日目1日目1日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面平面 / 側面 / 溝溝削り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバー柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
最大切り込み深さ (Ad)(mm)5170.1~0.410.61.52

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング