17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 最大回転数nmax

    ~mm
  • 寸法l3(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C

コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C
通常単価(税別)
81,500149,000
税込単価
89,650163,900
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性と高い切りくず排出量を実現する中仕上げ倣い加工用のボールエンドミル

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

最大回転数nmax

寸法l3

(mm)

質量

(kg)

仕様

ゲージチップ

プログラム長さ

(mm)

最小発注数量
30
28.3
50
18500
50
0.4
-
R216-3206M
70
1個
32
28.6
50
18500
50
0.4
-
R216-3206M
70
1個
40
31.6
58
8000
58
0.8
-
R216-4007M
80
1個
50
44.6
95
7000
95
1.2
シャンク保護用チップ/APMT160408-M
R216-5007M
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,500
( 89,650 )
1日目
81,500
( 89,650 )
1日目
113,000
( 124,300 )
1日目
149,000
( 163,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性と高い切りくず排出量を実現する中仕上げ倣い加工用のボールエンドミル

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
コロミル790 (アルミエンドミル) 肩削り/エンドミル コロマントキャプト R790-C
ロングエッジカッターアーバ取付HSK
コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク 円筒シャンク R216F-A
エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格81,500-46,200 -87,700 -151,000 -40,500 -57,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途側面側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工-
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コートなし超硬コート超硬コート
詳細タイプコロマントキャプトねじ式カップリングコロマントキャプトアーバ取付-コロマントキャプト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング