17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法l3(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T

コロミルR216ボールエンドミル  ねじ式カップリング R216-T
通常単価(税別)
46,20070,800
税込単価
50,82077,880
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性と高い切りくず排出量を実現する中仕上げ倣い加工用のボールエンドミル

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法l3

(mm)

質量

(kg)

ゲージチップ

プログラム長さ

(mm)

Dth

(mm)

最小発注数量
10mm
8.6
18
18
0.1
R216-1002M
25
M8
1個
12mm
10.8
-
18
0.1
R216-1202M
25
M8
1個
16mm
14.4
-
-
0.1
R216-16T3M
25
M8
1個
20mm
17.9
-
-
0.1
R216-20T3M
30
M10
1個
25mm
22.3
-
-
0.2
R216-2504M
35
M12
1個
30mm
26.9
-
-
0.2
R216-3006M
45
M16
1個
32mm
28.6
-
-
0.2
R216-3206M
45
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,200
( 50,820 )
1日目
46,200
( 50,820 )
1日目
49,300
( 54,230 )
3日目
55,400
( 60,940 )
1日目
61,600
( 67,760 )
1日目
70,800
( 77,880 )
1日目
70,800
( 77,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性と高い切りくず排出量を実現する中仕上げ倣い加工用のボールエンドミル

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
SEC-マルチミル FPE-R型
WWX400 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
WSX445 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ シャンクタイプ
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
メーカーサンドビック住友電工ハードメタル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル住友電工ハードメタル
通常価格46,200-41,489 -41,080 -46,852 -36,113 -37,839
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目2日目〜1日目
加工用途平面 / 溝削り / 面取り平面 / 側面 / 溝平面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 面取り溝削り / 傾斜切り込み
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
シャンク径 (d)(mm)-3232423232

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング