17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 寸法D₁(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • 寸法l3(mm)

    ~mm
  • 寸法Dc(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロミル325 スレッドワーリングカッター 325-12-16M

コロミル325 スレッドワーリングカッター 325-12-16M
通常単価(税別)
117,000
税込単価
128,700
通常出荷日:1日目

多くの自動旋盤やワーリングユニットでのねじ切り加工に適合【特長】荒削り加工した細長い部品のねじ切り加工...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク径 (d)

(mm)

寸法D₁

(mm)

寸法l1

(mm)

寸法l3

(mm)

寸法Dc

(mm)

質量

(kg)

寸法/D21

(mm)

最小発注数量
40
46
15.5
-
12
0.12
32.5
1個
40
46
13.5
-
12
0.12
32
1個
40
47
15
9
12
0.12
32
1個
40
57
15
6
12
0.12
31
1個
32
43.8
18.2
10.5
12
0.12
28
1個
52
65
17
6
20
0.15
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,000
( 128,700 )
1日目
117,000
( 128,700 )
1日目
117,000
( 128,700 )
1日目
117,000
( 128,700 )
1日目
117,000
( 128,700 )
1日目
117,000
( 128,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

多くの自動旋盤やワーリングユニットでのねじ切り加工に適合
【特長】
荒削り加工した細長い部品のねじ切り加工を高速で行い、さまざまな高精密スクリューを加工

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル325 スレッドワーリングカッター 325-12-16Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル325 スレッドワーリングカッター 325-12-16M
SEC-ウェーブミル WFX 08000M型
超軽量TACミル EFE12
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
TPTN12 ねじ止め式直角肩加工用正面フライスカッタ
メーカーサンドビック住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格117,00027,659 -37,23066,76290,558112,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
刃数(枚)6-36910
チップサイズ(mm)16-----
ゲージチップ325R16-150HAF01-----
チップ締付けトルク(Nm)6.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング