17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 最大回転数nmax

    ~mm
  • 寸法l3(mm)

    ~mm
  • 寸法D 5m(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C
通常単価(税別)
81,700145,000
税込単価
89,870159,500
通常出荷日:1日目~3日目

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター【特長】安定性能を増して振れを抑制するために、工具は...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大回転数nmax

寸法l3

(mm)

寸法D 5m

(mm)

質量

(kg)

チップ締付けトルク

(Nm)

プログラム長さ

(mm)

最小発注数量
40mm
22
3
48000
40
32
0.6
1.2
55
1個
40mm
28
3
39000
40
40
0.4
3
63
1個
50mm
35
4
28000
40
50
0.7
3
63
1個
63mm
35
5
28000
40
50
1.1
3
63
1個
80mm
44
6
20000
-
63
1.8
3
71
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,700
( 89,870 )
3日目
81,700
( 89,870 )
3日目
107,000
( 117,700 )
1日目
126,000
( 138,600 )
1日目
145,000
( 159,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

高速仕上げ加工に適した 軽切削正面フライスカッター
【特長】
安定性能を増して振れを抑制するために、工具はセレーションチップインターフェースを備えた設計

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
FMAX-MB 少刃数タイプ アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ
コロミルR216ボールエンドミル コロマントキャプト R216-C
WSF406W 鋳鉄高能率切削用・正面削り用カッタ アーバタイプ
コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク 円筒シャンク R216F-A
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアルサンドビック三菱マテリアルサンドビック
通常価格81,700-46,200 -77,959 -81,500 -83,638 -40,500 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜2日目1日目〜
被削材調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式アーバー-アーバー柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コートダイヤ(PCD) / CBN超硬コート超硬コート超硬コート
詳細タイプコロマントキャプトねじ式カップリング-コロマントキャプト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング