17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 最大回転数nmax

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA

通常単価(税別)
40,447110,000
税込単価
44,492121,000
通常出荷日:1日目~3日目

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター●幅広い適用範囲正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA 外形図

HSK

使用方法・使用事例

使用事例

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

P  M  K  N  S  H

選定サポート情報

工具バリエーション

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA 工具バリエーション
CoroMill® 490最大切込み種類
CoroMill® 490-08
切れ刃
5.5mm円筒シャンク, アーバ取付
ウエルドンシャンク
Coromant Capto®
HSK, コロマントEH
CoroMill® 490-14
切れ刃
10mm円筒シャンク, アーバ取付
Coromant Capto®

CoroMill® 490-08, -14切れ刃用部品

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA CoroMillR 490-08, -14切れ刃用部品図
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA CoroMillR 490-08, -14切れ刃用部品表

1) 別途注文品です。

※注)DC50-54mmのうち下記型番のみシム・シムスクリュー・レンチが必要です。

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA DC50-54mm用表

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

仕上げ区分

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

最大回転数nmax

質量

(kg)

仕様

刃配布

プログラム長さ

(mm)

最小発注数量
20mm
仕上げ加工
2
40
30000
0.9
コースピッチ(刃数少)
等分割
95
1個
25mm
粗・中粗加工
3
50
30000
0.9
クロスピッチ(刃数中)
等分割
95
1個
32mm
粗・中粗加工
4
58
30000
1
クロスピッチ(刃数中)
等分割
95
1個
40mm
粗・中粗加工
6
58
29300
1.2
エキストラクロスピッチ(刃数多)
等分割
95
1個
50mm
粗・中粗加工
7
58
25500
1.4
エキストラクロスピッチ(刃数多)
等分割
95
1個
50mm
粗・中粗加工
5
58
25500
1.4
クロスピッチ(刃数中)
不等分割
95
1個
63mm
粗・中粗加工
8
44
22200
1.4
エキストラクロスピッチ(刃数多)
等分割
70
1個
63mm
粗・中粗加工
6
44
22200
1.4
クロスピッチ(刃数中)
不等分割
70
1個
80mm
粗・中粗加工
8
44
19400
1.6
クロスピッチ(刃数中)
不等分割
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,447
( 44,492 )
1日目
49,700
( 54,670 )
3日目
58,700
( 64,570 )
1日目
69,200
( 76,120 )
1日目
88,200
( 97,020 )
1日目
76,100
( 83,710 )
1日目
106,000
( 116,600 )
1日目
91,000
( 100,100 )
1日目
110,000
( 121,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター
●幅広い適用範囲
正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで対応
オーバーサイズカッター導入で近接性も向上
●驚異の高生産性
高剛性ボディにより高い切削条件を実現
チップシートがフラットなため、高いチップ取付け剛性
●抜群の加工精度
シャープなチップにより、低抵抗・高精度
底面、側面ともに高精度に加工
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 490に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA
正面削り用 ASX445
ミル 肩削り用 ESE4000R
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
ミル 肩削り用 EPE5000
直角肩加工用カッタ EPW13形
メーカーサンドビック三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格40,447-37,575 -45,430 -37,575 -26,430 -23,220 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜2日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り平面 / 側面平面側面平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
シャンク径 (d)(mm)483232323232
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング