17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

コロミル 390 エンドミル ねじ式カップリング R390-T

コロミル 390 エンドミル  ねじ式カップリング R390-T
通常単価(税別)
38,50054,300
税込単価
42,35059,730
通常出荷日:1日目~3日目

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm円筒シャ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

被削材

仕上げ区分

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

適応チップ材種

首下長(ℓ1)

(mm)

最大回転数nmax

詳細タイプ

寸法l1

(mm)

クーラント

寸法λs

(mm)

質量

(kg)

トラスココード

仕様

チップサイズ

(mm)

Dth

(mm)

最小発注数量
16
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ加工
-
8
2
超硬コート
25
10900
ねじ式カップリング
25
クーラントなし
13.43
0.2
610-5238
コースピッチ(刃数少)
18
8
1個
20
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ加工
-
10
2
超硬コート
30
9900
ねじ式カップリング
30
クーラントセンタースルー
10.27
0.2
-
コースピッチ(刃数少)
18
10
1個
25
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ加工
-
12
2
超硬コート
35
8100
ねじ式カップリング
35
クーラントセンタースルー
17.06
0.2
-
コースピッチ(刃数少)
18
12
1個
32
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ加工
-
16
2
超硬コート
45
9100
ねじ式カップリング
45
クーラントセンタースルー
19.46
0.3
-
コースピッチ(刃数少)
18
16
1個
35
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
仕上げ加工
-
16
2
超硬コート
45
9100
ねじ式カップリング
45
クーラントセンタースルー
20.46
0.4
-
コースピッチ(刃数少)
18
16
1個
35
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
粗・中粗加工
-
16
3
超硬コート
45
9100
ねじ式カップリング
45
クーラントセンタースルー
20.46
0.4
-
クロスピッチ(刃数中)
18
16
1個
40
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
粗・中粗加工
-
16
4
超硬コート
45
9100
ねじ式カップリング
45
クーラントセンタースルー
21.93
0.4
-
クロスピッチ(刃数中)
18
16
1個
42
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
粗・中粗加工
-
16
4
超硬コート
45
9100
ねじ式カップリング
45
クーラントセンタースルー
22.49
0.4
-
クロスピッチ(刃数中)
18
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,500
( 42,350 )
3日目
40,700
( 44,770 )
3日目
46,400
( 51,040 )
3日目
47,400
( 52,140 )
3日目
47,400
( 52,140 )
1日目
49,700
( 54,670 )
3日目
54,300
( 59,730 )
3日目
54,300
( 59,730 )
3日目

詳細情報

基本情報

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm
円筒シャンク、アーバ取付、防振型、アディティブマニュファクチャリングによる軽量タイプ
ロングエッジ17材種、24ブレーカであらゆる加工や被削材に対応
●従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
●正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター短納期のテーラーメード(準標準品)が可能
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 390に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル 390 エンドミル ねじ式カップリング R390-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル 390 エンドミル ねじ式カップリング R390-T
エンドミルおよび肩削りカッター 径40-84mm コロマントキャプト R390-C-18
コロミル390カッター
コロミル390ロングエッジカッター
コロミル 490 肩削り正面フライス加工 HSK 490-HA
コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格38,500-57,000 -62,400 -120,259 -40,447 -33,900 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式アーバーアーバーねじ込み式柄付きタイプ
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1015.4--5.5-
切込み角 (κr)(°)909090909090
刃配布等分割等分割不等分割不等分割--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング