17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32
通常単価(税別)
153,000236,000
税込単価
168,300259,600
通常出荷日:1日目~3日目

高精度多目的サイドカッター。【特長】・径40-315mm・刃幅公差±0.01mmにプリセットされて出荷...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キー溝付き穴 φ80-315mm 加工幅6.0-26.5mm
丸チップキー溝付き穴 φ82-202mm
コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 キー溝付き穴 φ80-315mm 加工幅6.0-26.5mm外形図

アキシャルレーキ : 5°
ラジアルレーキ : -□M 0°/ -□L 5°

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 丸チップキー溝付き穴 φ82-202mm外形図
 
アーバ取付 φ80-315mm 加工幅6.0-26.5mm
円筒シャンク φ80-100mm 加工幅6.0-12.0mm
コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 アーバ取付 φ80-315mm 加工幅6.0-26.5mm外形図
コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 円筒シャンク φ80-100mm 加工幅6.0-12.0mm外形図

使用方法・使用事例

使用方法

取付

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 取付

注意: 以下の取付け指示は、清掃あるいは修理のためにカッターが完全に取り外されている場合のものです。
1. ウェッジスクリューの両端に潤滑剤を塗布します。
2. ウェッジの下から各ウェッジスクリューを1回転締めます。
3. カッターボディの全ウェッジを軽く締めます(締め込まないでください)。
4. チップスクリューに潤滑剤を塗布します。
5. 全カセットのチップスクリューを3~5回転締め込みます。
6. すべてのカセットを取り付けます。
7. 各カセットがシートの一番下まではまっていることを確認します。
8. カセットがすべて均等に配置され、ウェッジが軸方向に+/-0.1以内にあることを確認します。
9. 適正なトルク=6Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では5Nm)。
10. どのウェッジからもスクリューが突出していないことを確認します。
11. 径127mm以下のカッターでは、ボアを越えてスクリューが突出していないことを確認します。
12. すべてのウェッジスクリューを緩めます。
13. 適正なトルク=4Nmでウェッジスクリューを締付けます(カッター径110mm未満では3Nm)。

 

工具幅調整

1.作業前にチップシートをよく清掃してください。
2.チップがシート面の底に接していることを確認します。
3.ウェッジスクリューを締めます。
4.ウェッジスクリューを再使用する前に潤滑剤を塗布してください。
5.CoroMill®331はプリセットが簡単です。プリセット精度は利用する機器によってのみ制限されます。
6.マイクロインジケータ―を使用するか、CoroMill®331をプロジェクター(投影機)によりプリセットすることを推奨します。
  マイクロインジケーターを設定する場合、次式に従いゲージ/ブロックの組合わせの高さを計算してください。
  マイクロインジケーターのゼロ設定:(E+AP)/2
  E=カッター(ボス)幅
  AP=切削幅

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 工具幅調整-1

1.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
2.カッターボディ上に突き出るよう、手でカセットを押し上げます。
3.カッターを定盤上に置きます。マイクロインジケーターのフラット端子を、チップの平行ランドに当てます。
4.マイクロインジケーターがゼロを示すまで、カセットを慎重に軽く叩きます。
5.ウェッジスクリューを締付けます。
6.この手順を繰り返してカセットの動きを補正します。ウェッジスクリューをカッター径に応じた適切なトルク(下表)で締付けます。

注意:径80mmカッターの場合、変形を防ぐため次の3段階でウェッジを締付けてください:
a: すべてのスクリューを仮締めします。
b: 中間締付けトルク4Nmで締付けます。
c: 最終締付トルク5Nmで締付けます。

7.ウェッジスクリューを半回転緩めます。
8.ウェッジをカッターの両側に均等に突出します。
9.カセットをゼロ点に押し出すことにより、カッターの前面(フロント側)の軸方向振れを抑えます。
10.ウェッジスクリューを締付けます。
11.カッターの背面(バック側)を所定の幅にセットしてください。

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 工具幅調整-2
径(mm)締付けトルク(Nm)
80-1005
125-3156

使用事例

新ブレーカM30でびびりが発生しなくなった

加工部品:船舶部品
被削材:低合金鋼 CMC02.1
加 工:油溝加工
カッター:N331.32-080S27EM(Z6, 有効刃数3) 突き出しL/D 2.5

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32 新ブレーカM30でびびりが発生しなくなった

推奨切削条件

適用被削材

P  M  K  N  S  H

型番リスト

表示件数

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

寸法D₄

(mm)

最大回転数nmax

詳細タイプ

寸法l3

(mm)

寸法Dc

(mm)

質量

(kg)

トラスココード

チップサイズ

(mm)

規格

使用可能長さ

(mm)

プログラム長さ

(mm)

寸法/L2

(mm)

コーナR

(mm)

dhc

(mm)

切削幅

(mm)

E

(mm)

BKW

(mm)

最小発注数量
27
6
-
18100
キー溝付き穴
-
82
0.3
-
10
-
19.55
13-14
-
6.2
-
10.0-12.0
16
7
1個
32
8
-
15900
キー溝付き穴
-
102
0.5
-
10
-
25.55
13-14
-
6.2
-
10.0-12.0
16
8
1個
40
10
-
14100
キー溝付き穴
-
127
0.8
-
10
-
34.05
13-14
-
-
-
10.0-12.0
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,000
( 168,300 )
1日目
200,000
( 220,000 )
1日目
236,000
( 259,600 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度多目的サイドカッター。
【特長】
・径40-315mm
・刃幅公差±0.01mmにプリセットされて出荷
・径方向振れ精度±0.02mm
・広いポケット
・ウェッジによる強力クランプ
・セレーション方式
・調整範囲2-3mm
・独自のスプリングロード機構でスムーズな調整、ずり落ち防止

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル 331 フルサイドカッター 加工幅6.0-12.0mm 331.32
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW
スモウミル(5mm切刃) エンドミル
ショルダー6 EXSIX 穴径インチサイズ
コロミル390カッター
メーカーサンドビックオーエスジーオーエスジーイスカルダイジェットサンドビック
通常価格153,000-24,914 -43,430 -25,373 -53,548 -62,400 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目1日目1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル側面平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
取付け方法アーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバーアーバー
仕上げ区分仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング