17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ボールエンドミル センターカット 球⾯設計 R216.6(硬度43≤HRC≤63)

ボールエンドミル センターカット 球⾯設計 R216.6(硬度43≤HRC≤63)
通常単価(税別)
14,70062,200
税込単価
16,17068,420
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミルCoroMill...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
2
0.5
20
6
75
1個
2
2
3
1
20
6
75
1個
3
2
4
1.5
30
6
80
1個
4
2
5
2
30
6
80
1個
5
2
7
2.5
43
6
80
1個
6
2
7
3
30
6
100
1個
8
2
9
4
36
8
100
1個
10
2
11
5
43
10
100
1個
12
2
13
6
52
12
100
1個
16
2
15
8
61
16
150
1個
5
4
7
2.5
43
6
80
1個
6
4
7
3
30
6
100
1個
8
4
9
4
36
8
100
1個
10
4
11
5
43
10
100
1個
12
4
13
6
52
12
100
1個
16
4
15
8
61
16
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
16,900
( 18,590 )
1日目

-

16,900
( 18,590 )
1日目

-

22,600
( 24,860 )
3日目

-

31,600
( 34,760 )
1日目

-

38,500
( 42,350 )
1日目

-

62,200
( 68,420 )
1日目

-

16,900
( 18,590 )
3日目

-

16,900
( 18,590 )
3日目

-

22,600
( 24,860 )
1日目

-

31,600
( 34,760 )
3日目

-

38,500
( 42,350 )
1日目

-

62,200
( 68,420 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミルCoroMill? Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールエンドミル センターカット 球⾯設計 R216.6(硬度43≤HRC≤63)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールエンドミル センターカット 球⾯設計 R216.6(硬度43≤HRC≤63)
無限コーティング ロングネックボールエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MRBLN230-6
2刃ロングネック ボールエンド形(高硬度タイプ) FX-LN-EBD-6
高硬度鋼加工用ボールエンドミル IX-EPDB2〇〇〇-〇〇-TH3
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネック防振ボールエンドミル BEHL4
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
メーカーサンドビック日進工具オーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)インプラスオーエスジー
通常価格14,700-7,375 -13,200 -6,340 -5,150 -2,739 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目2日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 溝 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング