17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット RA216.42(硬度<63HRc)

コロミルプルーラ  ボールエンドミル センターカット RA216.42(硬度<63HRc)
通常単価(税別)
13,40015,400
税込単価
14,74016,940
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.4
0.3
0.2
1
54
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.5
0.5
0.25
1.2
54
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.5
0.5
0.25
5
57
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.5
0.5
0.25
2.5
57
1個
高硬度鋼~HRC60[○]
0.6
0.5
0.3
1.5
54
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.6
0.6
0.3
3
57
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.6
0.6
0.3
3
57
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.8
0.8
0.4
2
54
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.8
0.8
0.4
4
57
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
0.8
0.8
0.4
4
57
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
1
1
0.5
2.5
54
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
1
1
0.5
10
57
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
1
1
0.5
10
57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,400
( 14,740 )
1日目
13,400
( 14,740 )
3日目
15,400
( 16,940 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
14,286
( 15,715 )
2日目
15,400
( 16,940 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
13,400
( 14,740 )
3日目
15,400
( 16,940 )
1日目
15,400
( 16,940 )
1日目
13,400
( 14,740 )
3日目
15,400
( 16,940 )
3日目
15,400
( 16,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット RA216.42(硬度<63HRc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット RA216.42(硬度<63HRc)
高硬度鋼加工用ボールエンドミル IX-EPDB2〇〇〇-〇〇-TH3
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネック防振ボールエンドミル BEHL4
AE-LNBD-H 高硬度鋼用超硬ボールエンドミル 高精度仕上げ用2刃ロングネックタイプ
2枚刃ボールエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEB-A2-H
MRBH230 無限コーティングプレミアム 高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル
メーカーサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)インプラスオーエスジータンガロイ日進工具
通常価格13,400-6,340 -5,150 -2,739 -5,293 -2,981 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面曲面 / 溝 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み曲面曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング